Na­kręt­ki ra­deł­ko­wa­ne DIN 6303

EH 24480.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24480.0005
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24480.0006
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24480.0008
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24480.0010
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Waga: 83 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24480.0012
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 123 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24480.0105
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Waga: 15 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24480.0106
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Waga: 25 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24480.0108
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Waga: 45 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24480.0110
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Waga: 86 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24480.0112
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 121 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24480.0205
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24480.0206
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24480.0208
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24480.0210
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Waga: 83 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24480.0212
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 123 g
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24480.0305
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Waga: 15 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24480.0306
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Waga: 25 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24480.0308
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Waga: 45 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24480.0310
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Waga: 86 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Nakrętki radełkowane
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24480.0312
CAD
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 121 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Montaż

Kształt B: nawiercony otwór na kołek musi być w tolerancji H7.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24480. Nakrętki radełkowane – DIN 6303
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności