Korby ręcz­ne stal nierdzewna odlew precyzyjny

EH 24330.

Piasta została poddana obróbce maszynowej.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

l [mm]
s H11 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0520
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 maks.: 10,5 mm
  • d2: 22 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: ~ 15,4 mm
  • h3: 6,6 mm
  • h4: ~ 64,5 mm
  • d3 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 18 mm
  • Waga: 124 g
show article view
Korby ręczne
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0530
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 maks.: 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 21 mm
  • Waga: 191 g
show article view
Korby ręczne
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0540
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 maks.: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Waga: 320 g
show article view
Korby ręczne
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0550
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 maks.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Waga: 370 g
show article view
Korby ręczne

Materiał

Część osi

  • Stal nierdzewna 1.4301

Korpus korby

  • Stal nierdzewna 1.4308

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24330. Korby ręczne – stal nierdzewna odlew precyzyjny
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.