Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 145 trafień
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 16 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 74 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 76 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 86 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 86 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 88 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 89 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 96 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 128 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 130 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 134 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 138 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 143 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 152 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Waga: 166 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Waga: 205 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Waga: 209 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Waga: 215 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Waga: 222 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Waga: 232 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Waga: 244 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Waga: 348 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Waga: 357 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Waga: 370 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Waga: 386 g
show article view
Materiał
Dźwignia
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Części wewnętrzne
Stal oksydowana, jakość 5.8
Śruba
Stal oksydowana, jakość 5.8
Uwagi
Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24400. Przestawne dźwignie zaciskowe – ze śrubą
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.