24400.0564 - Przestawne dźwignie zaciskowe
ze śrubą

Regulowane dźwignie zaciskowe znajdują swoje zastosowanie gdy obszar użytkowania jest ograniczony lub wymagana jest określona pozycja dźwigni.

Ten artykuł 24400.0564 - Przestawne dźwignie zaciskowe ze śrubą / (d1: 25 mm, d2: M12, l1: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Prze­staw­ne dźwi­gnie za­ci­sko­we ze śrubą (EH 24400.)

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24400.0564
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 215 g
Przestawne dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24400.0564
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.