24410.2154 - Przestawne dźwignie zaciskowe
ze śrubą dociskową

Regulowane dźwignie zaciskowe znajdują swoje zastosowanie gdy obszar użytkowania jest ograniczony lub wymagana jest określona pozycja dźwigni.

Ten artykuł 24410.2154 - Przestawne dźwignie zaciskowe ze śrubą dociskową / ze sworzniem dociskowym (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Prze­staw­ne dźwi­gnie za­ci­sko­we ze śrubą dociskową (EH 24410.)

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze sworzniem dociskowym
ry­su­nek:
2
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Nr towaru:
24410.2154
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, czarny
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Waga: 40 g
Przestawne dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Referencje

Wersję z kulką (rysunek 3) można łączyć z dociskiem z tworzywa sztucznego (EH 22570.).

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24410.2154
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.