Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 22 trafień
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Waga: 96 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 27 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Waga: 99 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 21 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Waga: 148 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 36 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Waga: 152 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 29 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Waga: 227 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 47 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Waga: 239 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 34 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 404 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 419 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 57 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 420 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 65 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 430 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 85 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 444 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Waga: 96 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 18 mm
d2 : M6
l1 : 27 mm
d3 : 24 mm
h1 : 34,5 mm
h2 : 50 mm
h3 : 3 mm
l2 : 62 mm
Waga: 99 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 21 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Waga: 148 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 22 mm
d2 : M8
l1 : 36 mm
d3 : 25 mm
h1 : 39,5 mm
h2 : 56 mm
h3 : 3,5 mm
l2 : 74 mm
Waga: 152 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 29 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Waga: 227 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 25 mm
d2 : M10
l1 : 47 mm
d3 : 30 mm
h1 : 46,5 mm
h2 : 66 mm
h3 : 4 mm
l2 : 89 mm
Waga: 239 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 34 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 404 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 419 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 57 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 420 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 65 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 430 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 30 mm
d2 : M12
l1 : 85 mm
d3 : 35 mm
h1 : 56,5 mm
h2 : 82 mm
h3 : 5 mm
l2 : 108 mm
Waga: 444 g
show article view
Materiał
Dźwignia
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Części wewnętrzne
Śruba
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24420. Przestawne dźwignie zaciskowe – z łożyskiem wzdłużnym ze stali nierdzewnej, z śrubą
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.