Re­gu­lo­wa­ne pła­skie dźwi­gnie za­ci­sko­we ze śrubą

EH 24441.

Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe stosowane są, gdy zakres obrotu jest ograniczony lub wymagane jest określone położenie dźwigni.

Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe charakteryzują się niską wysokością konstrukcyjną i są odpowiednie do stosowania w ograniczonych przestrzeniach.

Twój wybór zwrócił 48 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24441.0450
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 209 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24441.0455
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 208 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0460
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 207 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0465
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 210 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0470
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 220 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0475
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 226 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0480
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 231 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24441.0485
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 207 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24441.0490
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 211 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0495
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 215 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0500
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 220 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0505
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 228 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0510
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 238 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0515
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 251 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0525
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 440 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0530
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 446 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0535
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 450 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0540
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 461 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0545
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 477 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0550
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 461 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0555
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 472 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0560
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 482 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0565
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 498 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0570
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 523 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, czarny
  • Tworzywo sztuczne, jasno-szare

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24441. Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe – ze śrubą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.