Re­gu­lo­wa­ne pła­skie dźwi­gnie za­ci­sko­we ze śrubą, stal nierdzewna

EH 24441.

Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe stosowane są, gdy zakres obrotu jest ograniczony lub wymagane jest określone położenie dźwigni.

Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe charakteryzują się niską wysokością konstrukcyjną i są odpowiednie do stosowania w ograniczonych przestrzeniach.

Twój wybór zwrócił 48 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24441.0650
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 205 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24441.0655
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 206 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0660
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 209 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0665
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 211 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0670
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 217 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0675
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 223 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0680
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 232 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24441.0685
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 207 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24441.0690
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 214 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0695
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 218 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0700
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 223 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0705
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 230 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0710
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 237 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0715
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 250 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0725
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 442 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0730
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 453 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0735
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 456 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0740
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 463 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0745
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 460 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
24441.0750
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 460 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24441.0755
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 472 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0760
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 482 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
24441.0765
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 499 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24441.0770
CAD
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 522 g
show article view
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal nierdzewna 1.4305

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, czarny
  • Tworzywo sztuczne, jasno-szare

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24441. Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe – ze śrubą, stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.