Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 18 trafień
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, czarny
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 186 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, czarny
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 183 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, czarny
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 182 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, czarny
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 399 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, czarny
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 384 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, srebrny
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 186 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, srebrny
d1 : 32 mm
d2 : M10
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 183 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, srebrny
d1 : 32 mm
d2 : M12
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 182 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, srebrny
d1 : 40 mm
d2 : M12
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 399 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, srebrny
d1 : 40 mm
d2 : M16
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 384 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, czarny
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 188 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, czarny
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 185 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, czarny
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 394 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, czarny
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 373 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, srebrny
d1 : 32 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 188 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, srebrny
d1 : 32 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
t min.: 14 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 185 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, srebrny
d1 : 40 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 394 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 2, srebrny
d1 : 40 mm
d3 H7: 16 mm
d4 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
t min.: 22 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 373 g
show article view
Materiał
Dźwignia
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Części wewnętrzne
Pokrycie
Tworzywo sztuczne, czarny
Tworzywo sztuczne, jasno-szare
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24441. Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.