Twój wybór zwrócił 69 trafień
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 63 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- Waga: 195 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 80 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- Waga: 205 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 16 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 110 mm
- Waga: 277 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 20 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 110 mm
- Waga: 282 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 25 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Waga: 283 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Waga: 287 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Waga: 298 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Waga: 302 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Waga: 312 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Waga: 320 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Waga: 422 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Waga: 435 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Waga: 446 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Waga: 461 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Waga: 486 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 40 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 138 mm
- Waga: 772 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 50 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- Waga: 792 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 63 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- Waga: 826 g
show article view
Materiał:
Stal oksydowana
- ze śrubą – rysunek 2, Stal
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 80 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- Waga: 859 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t min.: 11 mm
- Waga: 91 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t min.: 11 mm
- Waga: 89 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 24 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t min.: 14 mm
- Waga: 159 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t min.: 14 mm
- Waga: 153 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- t min.: 17 mm
- Waga: 255 g
show article view
Materiał
Dźwignia
- Stal oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Części wewnętrzne
- Stal oksydowana, jakość 5.8
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Gałka kulista
- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319
Śruba
- Stal oksydowana, jakość 5.8
- Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24440. Przestawne dźwignie mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności