24470.0320 - Dźwignie mocujące
DIN 99

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
l1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ukośne, z gwintem, kształt N
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal oksydowana
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Nr towaru:
24470.0320
Dokumenty
Dźwignie mocujące
  • ukośne, z gwintem, kształt N – rysunek 2, Stal
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Waga: 1140 g
Dźwignie mocujące

Materiał

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24470.0320
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.