Wkrę­ty bez łba z końcówką kulkową

EH 22570.

Możliwość łączenia z elementami dociskowymi z tworzywa sztucznego EH 22570.

Twój wybór zwrócił 30 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
22570.0454
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Wkręt bez łba
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
22570.0458
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Wkręt bez łba
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
22570.0516
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 23 g
show article view
Wkręt bez łba
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
22570.0520
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Wkręt bez łba
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
22570.0524
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Wkręt bez łba
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22570.0528
CAD
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 65 g
show article view
Wkręt bez łba

Materiał

  • Stal automatowa, jakość 5.8, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22570. Wkręty bez łba – z końcówką kulkową
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności