22570.0224 - Wkręt bez łba
z końcówką kulkową

Możliwość łączenia z elementami dociskowymi z tworzywa sztucznego EH 22570.

Ten artykuł 22570.0224 - Wkręt bez łba z końcówką kulkową / (d1: M8, l: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkrę­ty bez łba z końcówką kulkową (EH 22570.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal automatowa, jakość 5.8, oksydowana
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
22570.0224
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 14 g
Wkręt bez łba

Materiał

  • Stal automatowa, jakość 5.8, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22570.0224
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.