22560.0125 - Element dociskowy
DIN 6311 i niskie wykonanie

Możliwość łączenia  ze śrubami bez łba z czopem dociskowym wg DIN 6332 (EH 22540.)

Ten artykuł 22560.0125 - Element dociskowy DIN 6311 i niskie wykonanie / DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S (d1: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we DIN 6311 i niskie wykonanie (EH 22560.)

Wer­sja
Ma­te­riał
ry­su­nek
d1 [mm]
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
Do wkrę­tów z czo­pem na­ci­sko­wym DIN 6332 [mm]:
M12
Nr towaru:
22560.0125
Dokumenty
Element dociskowy
  • DIN 6311, z pierścieniem samouszczelniającym rozprężnym, kształt S – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Do wkrętów z czopem naciskowym DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Waga: 33 g
Element dociskowy

Materiał

  • Stal nierdzewna

Montaż

Element dociskowy należy trzymać w ten sposób, żeby pierścień rozprężny znajdował się w nacięciu i wskazywał otwartą stroną w dół. Sworzeń należy wcisnąć w otwartą stronę pierścienia rozprężnego, tak daleko, jak to możliwe.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22560.0125
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.