Do bezprzewodowego odbioru sygnału z modułu kontrolnego.
Antena odbiera sygnał radiowy z modułu kontrolnego i przesyła go za pomocą kabla do wejścia odbiornika. Aktywuje to odpowiedni komunikat ("jest kontakt"). Każdy odbiornik może odbierać maksymalnie cztery kanały radiowe.
Ten artykuł 22810.9020 - Odbiorniki radiowe do modułu kontrolnego / uniwersalny odbiornik radiowy i antena (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) jest wariantem grupy artykułów Odbiorniki radiowe do modułu kontrolnego (EH 22810.)
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels