22800.0701 - Jednostki nadzorujące
Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne
Jednostka nadzorująca używana jest w połączeniu z czujnikami pozycjonowania (EH 22800).
Wraz z czujnikami pozycjonowania, czujnik spiętrzenia zwrotnego sprężonego powietrza umożliwia sprawdzenie prawidłowego ustawienia przedmiotu obrabianego.
Ten artykuł 22800.0701 - Jednostki nadzorujące Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne
/ czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy (Ciśnienie robocze: 0 bar – 10 bar) jest wariantem grupy artykułów
Jednostki nadzorujące Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne
(EH 22800.)
czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy
Ciśnienie robocze [bar]:
0 bar – 10 bar
Nr towaru:
22800.0701
Dokumenty
czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy
Ciśnienie robocze: 0 bar – 10 bar
Waga: 162 g
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
Waga: 84 g
Nr towaru:
22800.0702
okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
L: 2000 mm
Waga: 84 g
Produkt:
rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
Waga: 26 g
Nr towaru:
22800.0703
rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
Waga: 26 g
Produkt:
zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
Waga: 100 g
Nr towaru:
22800.0704
zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
L: 1500 mm
Waga: 100 g
Produkt:
regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
Waga: 22 g
Nr towaru:
22800.0710
regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
Waga: 22 g
Produkt:
króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
Waga: 17 g
Nr towaru:
22800.0711
króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
Waga: 17 g
Produkt:
wąż pneumatyczny Ø 4 mm
Waga: 43 g
Nr towaru:
22800.0712
wąż pneumatyczny Ø 4 mm
L: 5000 mm
D: 4 mm
Waga: 43 g
Produkt:
złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 4,7 g
Nr towaru:
22800.0713
złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 4,7 g
Produkt:
Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 7,6 g
Nr towaru:
22800.0714
Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 7,6 g
Produkt:
Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Waga: 7,5 g
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.