Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów nieobrobionych (wersja ze ściętą kulką, powierzchnia żebrowana) lub elementy wstępnie obrobione (kulka ścięta, powierzchnia gładka).
Dokładność pozycjonowania dla wersji z kulą płaską i powierzchnią gładką mieści się w zakresie 0,015-0,075 mm w zależności od przedmiotu obrabianego, a dla wersji z kulą płaską i żebrowaną powierzchnią wynosi 0,005 mm.
System jest monitorowany przez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza, które wskazano na jednostce monitorującej (nr art. 22800.0701).
Ten artykuł 22800.0220 - Czujniki pozycjonujące samonastawne, pneumatyczne / ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana () jest wariantem grupy artykułów Czujniki pozycjonujące samonastawne, pneumatyczne (EH 22800.)
Kulka
Korpus
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels