Czuj­ni­ki po­zy­cjo­nu­ją­ce pneumatyczne

EH 22800.

Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów obrabianych.

Dokładność zawiera się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu.

Kontrola styku następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorującej.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wer­sja

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z listwą mocującą
Nr towaru:
22800.0400
CAD
Dokumenty
Czujniki pozycjonujące
  • z listwą mocującą
  • Waga: 237 g
show article view
Czujniki pozycjonujące

Materiał

Sworznie podporowe

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Uszczelka

  • PVC

Wspornik

  • Stal oksydowana

Złączka wtykowa

  • Mosiądz

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22800. Czujniki pozycjonujące – pneumatyczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.