Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Ten artykuł 22110.2330 - Sworznie ustalające z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna / z gałką, bez blokady (d1 h11: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna (EH 22110.)
Obudowa
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż za pomocą podkładek ISO 7092
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels