Twój wybór zwrócił 15 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
- Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
- Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
- zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
- Waga: 42 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
- Waga: 67 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 min.: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
- Waga: 93 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
12 N
- z gałką, bez blokady – rysunek 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: 3 N
- Siła sprężyny1) F2: 12 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- z gałką, bez blokady – rysunek 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- z gałką, bez blokady – rysunek 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 44 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- z gałką, bez blokady – rysunek 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 67 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- z gałką, bez blokady – rysunek 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 99 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 15 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 30 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 48 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 68 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 109 g
show article view
Materiał
Obudowa
- stal nierdzewna 1.4308, odlew precyzyjny, jasny, piaskowany na mat
Zatrzask
Pierścień pociągowy
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż
Montaż za pomocą podkładek ISO 7092
Działanie
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające – z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna