Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 40 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
10 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 15,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 28 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 63 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
12 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Więcej szczegółów
bez blokady – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 15,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 28 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 63 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 39 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
10 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 15,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 28 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 61 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
12 mm
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 15,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 28 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 62 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal cynkowana galwanicznie
Zatrzask
Stal nierdzewna 1.4305, niklowana
Gałka
Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Produkt:
płaski klucz oczkowy do zabezpieczania WS2
dla sworzni ustalających Klucz oczkowy, płaski
Klucz oczkowy, płaski
Waga: 26 g
Montaż
Za pomocą tulei mocującej możliwe jest montowanie trzpieni ustalających w elementach budowlanych o grubości ścianek rzędu 1-5mm.
Działanie
W wersji z blokadą przycisk jest wyciągany, obracany o 90° i zabezpieczany rowkiem ustalającym. W zależności od długości zacisku trzpień może wystawać w pozycji odciągniętej.
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – do części cieńkościennych
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.