Twój wybór zwrócił 56 trafień
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 64 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 65 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 66 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 67 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 40 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 40 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 41 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 40 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 66 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 67 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 68 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 69 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 25 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal cynkowana galwanicznie
- Stal nierdzewna 1.4305
Zatrzask
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż
Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Działanie
W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze – wersja podstawowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności