22110.0650 - Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
wersja podstawowa

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Ten artykuł 22110.0650 - Sworznie ustalające, Mini-ustalacze wersja podstawowa / z blokadą (d1 h9: 8 mm, d2: M16) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce, Mini-usta­la­cze wersja podstawowa (EH 22110.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0650
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 64 g
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Materiał

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22110.0650
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.