Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 28 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 110 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 110 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 112 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Więcej szczegółów
z blokadą – rysunek 2
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 114 g
show article view
Materiał
Korpus
Zatrzask
Gałka
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż
Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Działanie
W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze – Stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.