Sworz­nie usta­la­ją­ce, Mini-usta­la­cze Stal nierdzewna

EH 22110.

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Twój wybór zwrócił 28 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.1102
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 27 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.1104
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1106
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1108
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1110
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1112
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1114
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 74 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1116
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 75 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1118
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 75 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1120
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 75 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Nr towaru:
22110.1122
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 34 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 110 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.1124
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 113 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.1126
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 113 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.1128
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 113 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.1130
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 27 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.1132
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1134
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 48 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1136
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1138
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.1140
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1142
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 72 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1144
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 73 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1146
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 73 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.1148
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 74 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Stal nierdzewna 1.4308

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze – Stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.