2B352.0020 - Sworznie nośne gwintowane
samozabieczający - CALOWY

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie.

Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.

Ten artykuł 2B352.0020 - Sworznie nośne gwintowane samozabieczający - CALOWY / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 cal) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie nośne gwin­to­wa­ne samozabieczający - CALOWY (EH 2B352.)

Ma­te­riał
d1
l1 [cal]
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [lbf]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1:
3/4-10
l1 [cal]:
0,866 cal
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Nr towaru:
2B352.0020
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 cal
  • d2 -0,0028: 0,64 cal
  • d3: 1,181 cal
  • l2: 1,181 cal
  • l3: 1,437 cal
  • l4: 2,047 cal
  • l5: 1,283 cal
  • l6: 1,417 cal
  • l7: 2,205 cal
  • l8: 4,488 cal
  • l9: 1,181 cal
  • l10: 0,669 cal
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3: 1281 lbf
  • Gwint montażowy: 3/4-10
  • zakres temperatury pracy maks.: 482 °F
  • Waga: 18,08 oz
Sworznie nośne gwintowane

Materiał

Część sworznia

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Klamra

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Montaż

Gwintowane sworznie nośne mogą być montowane w gwincie, który jest zgodny ze średnicą.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  2. Włóż gwintowany sworzeń nośny.
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi być z powrotem w swojej pierwotnej pozycji.).
  4. Dokręć ręcznie gwintowany gwintowany sworzeń nośny, aż całkowicie oprze się na powierzchni styku.
  5. Należy upewnić się, że segmenty gwintu są zazębione w gwincie montażowym.

Demontaż:

  1. Odkręć gwintowany trzpień do podnoszenia o około. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  3. Wyjmij gwintowany kołek do podnoszenia.
  4. Zwolnij przycisk

Działanie

Każdy gwintowany sworzeń nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B352.0020
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi gwintowanych sworzni nośnych -  CALOWYCH ( EH 2B352).
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie nośne gwintowane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Tabela obciążeń gwintowanych sworzni nośnych
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.