22353.1010 - Sworznie nośne gwintowane
samozabezpieczające, z obrotową klamrą

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie. Obrotowa klamra zawsze ustawi się w kierunku działania siły bez obrotu samego sworznia w otworze. przeciwdziała to wykręcaniu się sworznia z otworu i zapewnia bezpiecznie podnoszenie.

Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.

Ten artykuł 22353.1010 - Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, z obrotową klamrą / (d1: M10, l1: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie nośne gwin­to­wa­ne samozabezpieczające, z obrotową klamrą (EH 22353.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Nr towaru:
22353.1010
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 10 mm
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Gwint montażowy: M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Waga: 691 g
Sworznie nośne gwintowane

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Klamra

  • Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Montaż

Gwintowane sworznie nośne mogą być montowane w gwincie, który jest zgodny ze średnicą.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  2. Włóż gwintowany sworzeń nośny.
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi być z powrotem w swojej pierwotnej pozycji.).
  4. Dokręć ręcznie gwintowany gwintowany sworzeń nośny, aż całkowicie oprze się na powierzchni styku.
  5. Należy upewnić się, że segmenty gwintu są zazębione w gwincie montażowym.

Demontaż:

  1. Odkręć gwintowany trzpień do podnoszenia o około. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  3. Wyjmij gwintowany kołek do podnoszenia.
  4. Zwolnij przycisk

Działanie

Każdy gwintowany sworzeń nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22353.1010
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi gwintowanych sworzni nośnych z obrotową klamrą  ( EH 22353).
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Tabela obciążeń gwintowanych sworzni nośnych
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.