Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 208 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
403 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 43,1 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 390 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 403 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
403 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 43,1 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 413 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 403 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
403 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 43,1 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 436 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 403 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
403 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 43,1 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 462 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 403 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
403 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 43,1 mm
l4 : 29,8 mm
l5 : 74,8 mm
l6 : 24,7 mm
Otwór ustalający H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 487 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 403 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 449 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 487 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 526 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 559 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 600 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 640 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 669 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 713 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 751 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 788 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
631 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 37,5 mm
l5 : 88,7 mm
l6 : 33,2 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 825 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 631 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005
Przycisk
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Ten produkt jest dostępny także w rozmiarach calowych.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22340. /EH 22350. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.