Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T

EH 22340. /EH 22350.

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem,  dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

Wersja z uchwytem ergonomicznym.

Twój wybór zwrócił 208 trafień

Ma­te­riał
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0103
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 559 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0104
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 600 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0001
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 640 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0002
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 669 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0003
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 713 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0004
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 751 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0005
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 788 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
386 kN
Nr towaru:
22340.0006
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 825 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0012
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 19 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0013
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 20 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0014
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 21 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0015
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 22 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0016
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 22 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0017
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 23 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0018
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 24 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0007
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 24 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0008
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 25 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0009
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 27 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0010
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 28 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
24 kN
Nr towaru:
22350.0011
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 30 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
22350.0022
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 21 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
22350.0023
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 21 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
22350.0024
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 23 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
22350.0025
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 23 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305
  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Uchwyt

  • Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005

Przycisk

  • Stal nierdzewna, czarna

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest dostępny także w rozmiarach calowych.

Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22340. /EH 22350. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.