Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.
Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.
Wersja z uchwytem ergonomicznym.
Ten artykuł 22350.0075 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T (EH 22340. /EH 22350.)
Część sworznia
Uchwyt
Przycisk
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels