22340.0090 - Sworznie blokujące kulkowe
samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem,  dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

Wersja z uchwytem ergonomicznym.

Ten artykuł 22340.0090 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery T (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­te­riał
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
244 kN
Nr towaru:
22340.0090
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • Otwór ustalający H11: 20 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 269 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 244 kN
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005

Przycisk

  • Stal nierdzewna, czarna

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest dostępny także w rozmiarach calowych.

Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22340.0090
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.