Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 416 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 536 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 565 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 612 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 640 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 689 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 715 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 753 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
386 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Otwór ustalający H11: 25 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 386 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 811 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 15 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 17 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 17 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: szary
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Uchwyt
Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / szare.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.
Tworzywo sztuczne (PA 6) czarne / czarne.
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Stal nierdzewna 1.4542, patrz EH 22380.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22370. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Sworznie blokujące kulkowe, samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie
Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
Linki mocujące
Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.