Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym

EH 22370.

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworzeń odporny na korozję.

Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.

Twój wybór zwrócił 416 trafień
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
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0832
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0833
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0834
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0835
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 42 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0836
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 44 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0837
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 46 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0838
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 47 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0839
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0840
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 51 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0841
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 62 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0842
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 65 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0843
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 69 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0831
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
38 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0821
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 38 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 54 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0851
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 86 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0844
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 46 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0845
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0846
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 53 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0847
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 55 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0848
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 57 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0849
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 61 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0850
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 64 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0852
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 70 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
czarny
Nr towaru:
22370.0853
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: czarny
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 91 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.
  • Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / szare.
  • Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.
  • Tworzywo sztuczne (PA 6) czarne / czarne.
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
Karta katalogowa EH 22370. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.