22370.0429 - Sworznie blokujące kulkowe
samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworzeń odporny na korozję.

Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.

Ten artykuł 22370.0429 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym (EH 22370.)

Ma­te­riał
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]
Kolor trzon­ka
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
14 kN
Kolor trzon­ka:
niebieski
Nr towaru:
22370.0429
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: niebieski
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Otwór ustalający H11: 5 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 21 g
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Stal nierdzewna 1.4542, patrz EH 22380.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22370.0429
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.