Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 416 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 105 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 109 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 113 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 117 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 126 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 134 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 143 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 165 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 173 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 182 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 177 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 132 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 140 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 148 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 155 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 168 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 178 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 194 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 234 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 208 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 251 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 266 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 281 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
257 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 257 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 297 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / szare.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.
Tworzywo sztuczne (PA 6) czarne / czarne.
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Stal nierdzewna 1.4305, patrz EH 22370.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.