Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 416 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 51 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 62 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 65 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 69 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 36 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 54 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 86 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 47 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 49 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 53 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 55 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 58 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 61 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 64 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 70 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 91 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 97 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 103 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 109 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 115 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 53 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 156 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 96 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
144 kN
Kolor trzonka:
niebieski
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: niebieski
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 144 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 100 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / szare.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.
Tworzywo sztuczne (PA 6) czarne / czarne.
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Stal nierdzewna 1.4305, patrz EH 22370.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.