Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.
Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.
Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.
Ten artykuł 22380.0856 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie (EH 22380.)
Część sworznia
Uchwyt
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Stal nierdzewna 1.4305, patrz EH 22370.
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.