22380.0261 - Sworznie blokujące kulkowe
samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem,  dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.

Ten artykuł 22380.0261 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 110 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie (EH 22380.)

Ma­te­riał
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]
Kolor trzon­ka
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
403 kN
Kolor trzon­ka:
pomarańczowy
Nr towaru:
22380.0261
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: pomarańczowy
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 20 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 403 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 474 g
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Stal nierdzewna 1.4305, patrz EH 22370.

Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22380.0261
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.