Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.
Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.
Kompaktowy kształt, z uchwytem grzybkowym.
Ten artykuł 22340.0242 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem grzybkowym / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem grzybkowym (EH 22340. /EH 22350.)
Część sworznia
Uchwyt
Przycisk
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers