Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.
Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.
Obróbka powierzchni:
Obróbka cieplna:
Ten artykuł 4213.D34 - Sworznie blokujące kulkowe pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987 / (Średnica nominalna A: 3/8 w, Długość mocowania L +0,02 0: 3,4 w) jest wariantem grupy artykułów Sworznie blokujące kulkowe pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987 (EH 4213.)
Korpus
Sworzeń
Sprężyna
Uchwyt
Pierścień mocujący
Przycisk
Kulka
Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.
Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.
Wersja specjalna na zapytanie.
Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające. Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels