Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987

EH 4213.

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

  • Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700

Obróbka cieplna:

  • Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Twój wybór zwrócił 212 trafień

Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]
opis stan­dar­do­wy

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Nr towaru:
4213.A30
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 29 g
  • opis standardowy: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Nr towaru:
4213.A03
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 20,1 g
  • opis standardowy: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Nr towaru:
4213.A05
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 20,8 g
  • opis standardowy: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Nr towaru:
4213.A06
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,6 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 21,1 g
  • opis standardowy: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,7 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Nr towaru:
4213.A07
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 21,4 g
  • opis standardowy: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Nr towaru:
4213.A08
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,8 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 21,8 g
  • opis standardowy: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,9 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Nr towaru:
4213.A09
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,9 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 22,1 g
  • opis standardowy: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Nr towaru:
4213.A10
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 22,5 g
  • opis standardowy: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Nr towaru:
4213.A11
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,1 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 22,8 g
  • opis standardowy: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Nr towaru:
4213.A12
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,2 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23,1 g
  • opis standardowy: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Nr towaru:
4213.A13
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23,5 g
  • opis standardowy: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Nr towaru:
4213.A14
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,4 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23,8 g
  • opis standardowy: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Nr towaru:
4213.A15
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 24,2 g
  • opis standardowy: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Nr towaru:
4213.A16
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,6 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 24,5 g
  • opis standardowy: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,7 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Nr towaru:
4213.A17
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,7 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 24,8 g
  • opis standardowy: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Nr towaru:
4213.A18
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,8 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 25,2 g
  • opis standardowy: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Nr towaru:
4213.A20
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 25,9 g
  • opis standardowy: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Nr towaru:
4213.A22
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,2 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 26,5 g
  • opis standardowy: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Nr towaru:
4213.A23
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 26,9 g
  • opis standardowy: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Nr towaru:
4213.A25
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27,6 g
  • opis standardowy: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Nr towaru:
4213.A26
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,6 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27,9 g
  • opis standardowy: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
3,1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Nr towaru:
4213.A31
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,1 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 29,6 g
  • opis standardowy: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
3,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Nr towaru:
4213.A34
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,4 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 30,6 g
  • opis standardowy: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Nr towaru:
4213.A40
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 32,7 g
  • opis standardowy: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Pierścień mocujący

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303 (specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające. Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4213. Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem – pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.