22400.1201 - Linka mocująca

Niniejsze linki przewidziane są do mocowania na sworzniach blokujących kulkowych EH 22340., EH 22350., EH 22370. i EH 22380., na sworzniach mocujących kulkowych EH 22360. oraz na sworzniach wtykowych EH 22400. i służą jako zabezpieczenie przed zgubieniem.

Ten artykuł 22400.1201 - Linka mocująca / stal nierdzewna, z blokadą na zacisk z oczkiem (l: 150 mm) jest wariantem grupy artykułów Linki mo­cu­ją­ce (EH 22400.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
Po­wło­ka
l [mm]
l2 maks. [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z klipsem i oczkiem
ry­su­nek:
5
Po­wło­ka:
Bez powłoki
l [mm]:
150 mm
l2 maks. [mm]:
-
Nr towaru:
22400.1201 2)
Dokumenty
Linka mocująca
  • stal nierdzewna, z blokadą na zacisk z oczkiem – rysunek 5, Bez powłoki
  • l: 150 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Odpowiednie dla rozmiaru: 5 mm/6 mm
  • Waga: 5,8 g
Linka mocująca

Materiał

Pierścień

  • Stal nierdzewna

Linka mocująca

  • Stal nierdzewna

Powłoka linki mocującej

  • Bez powłoki

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Modele z rysunków 3 i 4 odnoszą się do MIL-DTL-83420

Montaż

Mocujemy zacisk (rys. 5/6) do sworzni blokujących kulkowych za pomocą młotka. Demontaż przez podważenie śrubokrętem. 

W wersji z tworzywa sztucznego (rysunek 7) należy po umocowaniu równo odciąć odstające końcówki.

Wersja spiralna (rysunek 8) z bardzo dużą długością użytkową.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22400.1201
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.