22591.0008 - Śruba podporowa wahliwa

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy.

Kompaktowe wykonanie dla łatwej obsługi za pomocą klucza płaskiego lub klucza oczkowego.

Ten artykuł 22591.0008 - Śruba podporowa wahliwa / Stal (d1: M16, d2: M8) jest wariantem grupy artykułów Śruby pod­po­ro­we wah­li­we (EH 22591.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Nr towaru:
22591.0008
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 18 kN
  • Waga: 24 g
Śruba podporowa wahliwa

Materiał

Korpus

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Element kulkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Śruby podporowe mogą być wyłącznie narażone na obciążenia statyczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22591.0008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.