22880.0426 - Tuleje dystansowe
do korków uszczelniających Expander® z wydłużoną wyciąganą kotwą

Stosowane do korków uszczelniających Expander® z przedłużoną wyciąganą kotwą.

Ten artykuł 22880.0426 - Tuleje dystansowe do korków uszczelniających Expander® z wydłużoną wyciąganą kotwą / (d1: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Tu­le­je dy­stan­so­we do korków uszczelniających Expander® z wydłużoną wyciąganą kotwą (EH 22880.)

d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22880.0426
Dokumenty
Tuleje dystansowe
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • Waga: 3,8 g
Tuleje dystansowe

Materiał

Korpus

  • Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22880.0426
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.