22355.6002 - Linka mocująca
dla gwintowanych sworzni blokujących

Linki mocujące są przeznaczone do mocowania do gwintowanych sworzni blokujących EH 22355 i działają jako elementy zapobiegające zgubieniu.

Ten artykuł 22355.6002 - Linka mocująca dla gwintowanych sworzni blokujących / stal nierdzewna, z blokadą zaciskową i kółkiem mocującym (l: 200 mm) jest wariantem grupy artykułów Linki mo­cu­ją­ce dla gwintowanych sworzni blokujących (EH 22355.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
Po­wło­ka
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z klipsem i kółkiem mocującym
ry­su­nek:
1
Po­wło­ka:
Powłoka termoplastyczna PA 6, czarna
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22355.6002
Dokumenty
Linka mocująca
  • stal nierdzewna, z blokadą zaciskową i kółkiem mocującym – rysunek 1, Powłoka termoplastyczna PA 6, czarna
  • l: 200 mm
  • Waga: 8,2 g
Linka mocująca

Materiał

Pierścień do linki

  • Stal nierdzewna

klips mocujący

  • Termoplastyczny PA 6, czarny, matowy podobny do RAL 9005

Linka mocująca

  • Stal nierdzewna

Powłoka linki mocującej

  • Powłoka termoplastyczna PA 6, czarna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22355.6002
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.