22982.0140 - Główki cięgieł
DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym

Główki cięgieł nadają się do uniwersalnego zastosowania w aplikacjach obciążonych dynamicznie. Oprócz zastosowania w obszarach zagrożonych korozją, konstrukcja ze stali nierdzewnej może być również stosowana przy wyższych obciążeniach dynamicznych.

Główki cięgieł są stosowane w łożyskach, w których konieczne są ruchy między wałem a oprawą, i gdzie ruchy nie są w linii prostej.

Główki cięgieł są gotowymi do montażu elementami wyprodukowanymi zgodnie z DIN ISO 12240-4 (seria wymiarowa K). Tkanina PTFE umieszczona wewnątrz panewki łożyska oznacza, że końce pręta nie wymagają konserwacji.

 Proszę zwrócić uwagę na informacje techniczne, które znajdują się na kolejnych stronach.

Ten artykuł 22982.0140 - Główki cięgieł DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym / gwint lewy (d1: 20 mm, l1: 78 mm) jest wariantem grupy artykułów Głów­ki cię­gieł DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym (EH 22982.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
gwint lewy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0140
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint lewy, Stal automatowa
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Obciążenie dynamiczne C: 78 kN
  • obciążenie statyczne C0: 44 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 347 g
Główki cięgieł

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, toczona, cynkowana

Kulka łącznika

  • Stal łożyskowa, utwardzana, szlifowana, polerowana

Łożysko

  • Tkanina PTFE

Pancerz łożyska

  • Stal automatowa, cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22982.0140
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi główek cięgieł (EH 22982.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.