Głów­ki cię­gieł DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym

EH 22982.

Główki cięgieł nadają się do uniwersalnego zastosowania w aplikacjach obciążonych dynamicznie. Oprócz zastosowania w obszarach zagrożonych korozją, konstrukcja ze stali nierdzewnej może być również stosowana przy wyższych obciążeniach dynamicznych.

Główki cięgieł są stosowane w łożyskach, w których konieczne są ruchy między wałem a oprawą, i gdzie ruchy nie są w linii prostej.

Główki cięgieł są gotowymi do montażu elementami wyprodukowanymi zgodnie z DIN ISO 12240-4 (seria wymiarowa K). Tkanina PTFE umieszczona wewnątrz panewki łożyska oznacza, że końce pręta nie wymagają konserwacji.

 Proszę zwrócić uwagę na informacje techniczne, które znajdują się na kolejnych stronach.

Twój wybór zwrócił 44 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Nr towaru:
22982.0102
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 7,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 4,3 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
22982.0104
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 9,3 kN
  • obciążenie statyczne C0: 6 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
22982.0106
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Obciążenie dynamiczne C: 16,7 kN
  • obciążenie statyczne C0: 11 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
22982.0108
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 23,4 kN
  • obciążenie statyczne C0: 17,4 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 62 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
22982.0110
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 32 kN
  • obciążenie statyczne C0: 23,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 94 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Nr towaru:
22982.0112
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Obciążenie dynamiczne C: 42 kN
  • obciążenie statyczne C0: 21 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 135 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Nr towaru:
22982.0114
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 52,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 32 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 202 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0116
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 64 kN
  • obciążenie statyczne C0: 38,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 270 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0118
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Obciążenie dynamiczne C: 78 kN
  • obciążenie statyczne C0: 44 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 350 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0120
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 97 kN
  • obciążenie statyczne C0: 53 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 459 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Nr towaru:
22982.0122
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 122 kN
  • obciążenie statyczne C0: 61 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 607 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Nr towaru:
22982.0302
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 7,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 6,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
22982.0304
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 9,3 kN
  • obciążenie statyczne C0: 8,8 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
22982.0306
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Obciążenie dynamiczne C: 16,7 kN
  • obciążenie statyczne C0: 16,1 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
22982.0308
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 23,4 kN
  • obciążenie statyczne C0: 25,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 62 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
22982.0310
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 32 kN
  • obciążenie statyczne C0: 34,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 94 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Nr towaru:
22982.0312
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Obciążenie dynamiczne C: 42 kN
  • obciążenie statyczne C0: 39,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 135 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Nr towaru:
22982.0314
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 52,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 60,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 202 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0316
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 64 kN
  • obciążenie statyczne C0: 73 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 270 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0318
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Obciążenie dynamiczne C: 78 kN
  • obciążenie statyczne C0: 83 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 350 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0320
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 97 kN
  • obciążenie statyczne C0: 100 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 459 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Nr towaru:
22982.0322
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Obciążenie dynamiczne C: 122 kN
  • obciążenie statyczne C0: 118 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 607 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint lewy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Nr towaru:
22982.0124
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint lewy, Stal automatowa
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 7,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 4,3 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint lewy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
22982.0126
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint lewy, Stal automatowa
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Obciążenie dynamiczne C: 9,3 kN
  • obciążenie statyczne C0: 6 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Główki cięgieł

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, toczona, cynkowana
  • Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana

Kulka łącznika

  • Stal łożyskowa, utwardzana, szlifowana, polerowana
  • Stal nierdzewna 1.4034, utwardzana, szlifowana, polerowana

Łożysko

  • Tkanina PTFE

Pancerz łożyska

  • Stal automatowa, cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4571
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22982. Główki cięgieł – DIN 12240-4, z gwintem zewnętrznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi główek cięgieł (EH 22982.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności