22620.0217 - Wkładki z twardego metalu 
z otworem ustalającym

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych. 

Ten artykuł 22620.0217 - Wkładki z twardego metalu  z otworem ustalającym / żłobkowane (d1 n6: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkład­ki z twar­de­go me­ta­lu  z otworem ustalającym (EH 22620.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
żłobkowane
ry­su­nek:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
22620.0217
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • żłobkowane – rysunek 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 25 mm
  • Waga: 52 g
Wkładki z twardego metalu 

Materiał

Końcówka

  • Stop twardy, żłobkowany

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Montaż

Montaż przez otwór ustalający, wkładka montowana przy pomocy śruby.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22620.0217
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.