Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Więcej szczegółów
żłobkowane – rysunek 1
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 7,7 mm
t: 2 mm
Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
Waga: 7,2 g
show article view
Więcej szczegółów
żłobkowane – rysunek 1
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10,6 mm
t: 2 mm
Otwór ustalający D1 H7: 14 mm
Waga: 15 g
show article view
Więcej szczegółów
żłobkowane – rysunek 1
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 11,9 mm
t: 3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 19 g
show article view
Więcej szczegółów
żłobkowane – rysunek 1
d1 n6: 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 16 mm
t: 3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 31 g
show article view
Więcej szczegółów
żłobkowane – rysunek 1
d1 n6: 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 21 mm
t: 3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 25 mm
Waga: 52 g
show article view
Więcej szczegółów
ze szpicem – rysunek 2
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 6,3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
Waga: 7,5 g
show article view
Więcej szczegółów
ze szpicem – rysunek 2
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 9,3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 14 mm
Waga: 15 g
show article view
Więcej szczegółów
ze szpicem – rysunek 2
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 20 g
show article view
Materiał
Końcówka
Stop twardy, żłobkowany
Twardy metal, ze szpicem
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Montaż
Montaż przez otwór ustalający, wkładka montowana przy pomocy śruby.
Karta katalogowa EH 22620. Wkładki z twardego metalu – z otworem ustalającym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.