Wkład­ki z twar­de­go me­ta­lu  montaż czołowy

EH 22620.

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Model z czołowy montażem jest szczególnie dobrą opcją tam gdzie nie jest możliwy montaż od tyłu.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
Dla śrub [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
Dla śrub [mm]:
M4
Nr towaru:
22620.0415
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • Dla śrub: M4
  • Waga: 29 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
Dla śrub [mm]:
M4
Nr towaru:
22620.0417
CAD
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • Dla śrub: M4
  • Waga: 49 g
show article view
Wkładki z twardego metalu 

Materiał

Końcówka

  • Stop twardy, żłobkowany

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Montaż

Montaż wykonuje się poprzez otwory ustalające, wkładki mogą być mocowane za pomocą śrub.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22620. Wkładki z twardego metalu  – montaż czołowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.